Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1174.120750 |
K1174.20750 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1430 | 1740 | 0,0148 | true | ||
10.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 1180 | 1210 | 0,0131 | false |
Loading...
B=Breite(mm) | 75 | Farbe Grundkörper | blank | A=Länge(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
A1(mm) | 11,2 | B1(mm) | 60 | D(mm) | 2,8 |
D1(mm) | 1,8 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | S(mm) | 0,8 |
Ausführung 1 | Feder öffnend | Benennung | Federscharnier | Produkttyp | Federscharnier |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
F1(N)
F2(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften