Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 120 mm, Feder schließend (K1175)

Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 120 mm, Feder schließend (K1175)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

· Selbstschließend

· Form B: mit Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1175.14012010
K1175.14012011
K1175.24012010
K1175.24012011
K1175.4012010
K1175.4012011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Form Ausführung 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Befestigungsart F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

23.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2blankAohne Bohrung---schweißbar4100103000,0820

26.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2blankBmit Bohrung22,7604Befestigungsbohrungen4100103000,0828

23.48 €

1 4 Arbeitstage AluminiumblankAohne Bohrung---schweißbar197054200,0394

26.68 €

1 4 Arbeitstage AluminiumblankBmit Bohrung22,7604Befestigungsbohrungen197054200,0391

17.14 €

1 4 Arbeitstage StahlblankAohne Bohrung---schweißbar197054200,0824

20.59 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktBmit Bohrung22,7604Befestigungsbohrungen197054200,0808

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 120 A=Länge(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1,5 Ausführung 1 Feder schließend Benennung Federscharnier
Produkttyp Federscharnier

Technischer Support