Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1177.14024000 |
K1177.14024001 |
K1177.4024000 |
K1177.4024001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Form | Ausführung 2 | A1 (mm) | B1 (mm) | D (mm) | Befestigungsart | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | blank | A | ohne Bohrung | - | - | - | schweißbar | 9200 | 20400 | 0,1646 | ||
50.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | blank | B | mit Bohrung | 22,7 | 60 | 4 | Befestigungsbohrungen | 9200 | 20400 | 0,1596 | ||
32.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blank | A | ohne Bohrung | - | - | - | schweißbar | 5800 | 13100 | 0,1644 | ||
34.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | B | mit Bohrung | 22,7 | 60 | 4 | Befestigungsbohrungen | 5800 | 13100 | 0,1643 |
Loading...
B=Breite(mm) | 240 | A=Länge(mm) | 40 | D1(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 1,5 | Ausführung 1 | Feder öffnend | Benennung | Federscharnier |
Produkttyp | Federscharnier |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Form
Ausführung 2
A1(mm)
B1(mm)
D(mm)
Befestigungsart
F1(N)
F2(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften