Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend (K1177)

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend (K1177)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

· Selbstschließend

· Form B: mit Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1177.14024010
K1177.14024011
K1177.4024010
K1177.4024011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Form Ausführung 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Befestigungsart F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

46.17 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2blankAohne Bohrung---schweißbar9200204000,1641

50.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2blankBmit Bohrung22,7604Befestigungsbohrungen9200204000,1613

32.90 €

1 4 Arbeitstage StahlblankAohne Bohrung---schweißbar5800131000,1626

34.47 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktBmit Bohrung22,7604Befestigungsbohrungen5800131000,1630

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 240 A=Länge(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1,5 Ausführung 1 Feder schließend Benennung Federscharnier
Produkttyp Federscharnier

Technischer Support