Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1178.35301 |
K1178.353011 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | S (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | farblos | 3,5 | 0,0100 | false | ||
12.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3,3 | 0,0097 | - |
Loading...
B=Breite(mm) | 30 | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
A=Länge(mm) | 35 | A1(mm) | 21 | B1(mm) | 15 |
D(mm) | 3,5 | D1(mm) | 10 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
Ausführung 1 | Feder schließend | Benennung | Federscharnier | F1(N) | 1210 |
F2(N) | 1310 | Produkttyp | Federscharnier |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
S(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften