Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, ohne Feder (K1178)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, ohne Feder (K1178)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstschließend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1178.35302
K1178.353021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Gewicht
(kg)

13.59 €

1 4 Arbeitstage farblos0,0088

13.59 €

1 4 Arbeitstage schwarz0,0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 30 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
A=Länge(mm) 35 A1(mm) 21 B1(mm) 15
D(mm) 3,5 D1(mm) 10 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
S(mm) 3,3 Ausführung 1 ohne Feder Benennung Scharnier
F1(N) 1210 F2(N) 1310 Produkttyp Scharnier
PL Edelstahl false

Technischer Support