Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, ohne Feder (K1179)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, ohne Feder (K1179)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstschließend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1179.055652
K1179.0556521
K1179.155652
K1179.1556521
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Ausführung 2 Gewicht
(kg)

15.53 €

1 4 Arbeitstage farblosohne Stopfen0,1300

15.53 €

1 4 Arbeitstage schwarzohne Stopfen0,1300

15.94 €

1 4 Arbeitstage farblosmit Stopfen0,1300

15.94 €

1 4 Arbeitstage schwarzmit Stopfen0,0603

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 65 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
A=Länge(mm) 55 A1(mm) 38 B1(mm) 48
D(mm) 6,3 D1(mm) 18 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
S(mm) 4,5 Ausführung 1 ohne Feder Benennung Scharnier
F1(N) 6590 F2(N) 9810 Produkttyp Scharnier
PL Edelstahl false

Technischer Support