Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, Feder schließend (K1179)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, Feder schließend (K1179)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstschließend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1179.55671
K1179.556711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper

22.44 €

1 4 Arbeitstage farblos

22.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 67 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
A=Länge(mm) 55 A1(mm) 38 B1(mm) 48
D(mm) 6,3 D1(mm) 18 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
S(mm) 4,5 Ausführung 1 Feder schließend Benennung Federscharnier
F1(N) 5000 F2(N) 4200 Produkttyp Federscharnier
Gewicht(kg) 0,0630 PL Edelstahl false

Technischer Support