Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, Feder öffnend (K1180)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, Feder öffnend (K1180)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstöffnend

· Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 inklusive

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1180.55670
K1180.556701
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

20.71 €

1 4 Arbeitstage farblos0,0680false

20.71 €

1 4 Arbeitstage schwarz0,0649-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 67 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
A=Länge(mm) 55 A1(mm) 38 B1(mm) 48
D(mm) 6,3 D1(mm) 18 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
S(mm) 4,5 Ausführung 1 Feder öffnend Benennung Federscharnier
F1(N) 5000 F2(N) 4200 Produkttyp Federscharnier

Technischer Support