Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1196.55651
B=Breite(mm) | 65 | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | A | A=Länge(mm) | 55 |
A1(mm) | 38 | B1(mm) | 48 | D1(mm) | 18 |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | S(mm) | 4,5 | Ausführung 1 | mit einstellbarer Friktion |
Benennung | Scharnier | D=Befestigungsbohrung(mm) | 6,3 | F1(N) | 8960 |
F2(N) | 8070 | Form-Typ | mit Befestigungsbohrung | Produkttyp | Scharnier mit einstellbarer Friktion |
Gewicht(kg) | 0,0670 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form A (K1196), die Teilenummer ist K1196.55651.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1196.55651.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften