Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1181.55670 |
K1181.556701 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | farblos | 0,0680 | false | ||
22.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 0,0647 | - |
Loading...
B=Breite(mm) | 67 | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
A=Länge(mm) | 55 | A1(mm) | 38 | B1(mm) | 48 |
D(mm) | 6,3 | D1(mm) | 18 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
S(mm) | 4,5 | Ausführung 1 | Feder öffnend | Benennung | Federscharnier |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 4200 | Produkttyp | Federscharnier |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften