Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 3,8 Nm, Feder öffnend (K1182)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 3,8 Nm, Feder öffnend (K1182)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstöffnend

· Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 inklusive

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1182.821000
K1182.8210001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

49.97 €

1 4 Arbeitstage farblos0,1850false

49.97 €

1 4 Arbeitstage schwarz0,1854-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 100 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
A=Länge(mm) 82,5 A1(mm) 56,5 B1(mm) 74
D(mm) 6,2 D1(mm) 24 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
S(mm) 5,5 Ausführung 1 Feder öffnend Benennung Federscharnier
F1(N) 9000 F2(N) 11900 Produkttyp Federscharnier

Technischer Support