Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1197.35301
B=Breite(mm) | 30 | Material Grundkörper | Aluminium | Farbe Grundkörper | schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
A=Länge(mm) | 35 | A1(mm) | 21 | B1(mm) | 15 |
D(mm) | 3,5 | D1(mm) | 10 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
S(mm) | 3,3 | Ausführung 1 | mit Rastfunktion | Benennung | Scharnier |
F1(N) | 2260 | F2(N) | 1380 | max. Drehmoment(Nm) | 0,3 |
Produkttyp | Scharnier mit Rastfunktion | Gewicht(kg) | 0,0093 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier aus Aluminium, mit Rastfunktion (K1197), die Teilenummer ist K1197.35301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1197.35301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften