Scharniere aus Aluminium, mit Rastfunktion (K1198)

Scharniere aus Aluminium, mit Rastfunktion (K1198)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Rastet alle 30° ein (0 bis 270°)

· Für über 30.000 Schaltspiele ausgelegt

· Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1198.556711
K1198.556712
K1198.556713
K1198.556715
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Drehmoment
(Nm)
Gewicht
(kg)

39.45 €

1 4 Arbeitstage 1,80,1061

43.02 €

1 4 Arbeitstage 2,50,1057

51.62 €

1 4 Arbeitstage 3,20,1075

71.70 €

1 4 Arbeitstage 50,1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 67 Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz eloxiert
A=Länge(mm) 55 A1(mm) 38 B1(mm) 48
D(mm) 6,3 D1(mm) 18 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
S(mm) 4,5 Ausführung 1 mit Rastfunktion Benennung Scharnier
F1(N) 11300 F2(N) 5700 Produkttyp Scharnier mit Rastfunktion

Technischer Support