Scharnier aus Edelstahl anschraubbar (K1304)

Scharnier aus Edelstahl anschraubbar (K1304)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Aushängbar, rechts oder links einsetzbar

· Scharnierenden schmutzresistent

· Edelstahl 1.4401

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1304.1761218

Teilenummer
K1304.1761218
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.59 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 76 Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404
Oberfläche Grundkörper seidenmatt poliert A=Länge(mm) 12,5 A1(mm) 23
A2(mm) 19 A3(mm) 18 B1(mm) 66
D1(mm) 6 H1(mm) 13 T(mm) 6
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Ausführung 1 anschraubbar Benennung Scharnier
D=Gewinde M6 H=Höhe(mm) 18,5 Produkttyp Scharnier aushängbar
Gewicht(kg) 0,1024 PL Edelstahl true

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier aus Edelstahl anschraubbar (K1304), die Teilenummer ist K1304.1761218.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1304.1761218.

Technischer Support