Scharniere aus Edelstahl schweißbar (K1337)

Scharniere aus Edelstahl schweißbar (K1337)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4404

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1337.016080
K1337.016100
K1337.016120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
Gewicht
(kg)

20.56 €

1 4 Arbeitstage 80100,1379

33.64 €

1 4 Arbeitstage 100100,1691

34.83 €

1 4 Arbeitstage 120110,2095

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Grundkörper seidenmatt poliert
A=Länge(mm) 20 D=Durchmesser(mm) 16 Befestigungsart schweißbar
Ausführung 1 schweißbar Benennung Scharnier Material Komponente Edelstahl
Produkttyp Scharnier aushängbar PL Edelstahl true

Technischer Support