Scharniere aus Edelstahl (K1341)

Scharniere aus Edelstahl (K1341)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4401

· Ausführung: seidenmatt poliert

· Eignet sich für extreme Beanspruchung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1341.05201313
K1341.06251515
K1341.06381528
K1341.06382828
K1341.08301818
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Tragkraft
(N)
A=Länge
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
Gewicht
(kg)

18.27 €

1 4 Arbeitstage 40250040257,55,245912,512,520200,0586

20.23 €

1 4 Arbeitstage 5050005030106,26611,5151525250,1121

22.09 €

1 4 Arbeitstage 5050006330106,56611,5281538250,1262

22.54 €

1 4 Arbeitstage 5050007630106,56611,5282838380,1456

21.68 €

1 4 Arbeitstage 6080006036128,38815181830300,2096

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Oberfläche Grundkörper seidenmatt poliert
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier
PL Edelstahl true

Technischer Support