Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1342.06251616
B=Breite(mm) | 50 | Tragkraft(N) | 5000 | Material Grundkörper | Edelstahl A4 |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | Oberfläche Grundkörper | seidenmatt poliert | A=Länge(mm) | 50 |
B2(mm) | 32 | B3(mm) | 9 | D1(mm) | 6,4 |
D2(mm) | 6 | H(mm) | 10 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
A1=Bohrungsabstand links(mm) | 16 | A2=Bohrungsabstand rechts(mm) | 16 | A3=Flügellänge links(mm) | 25 |
A4=Flügellänge rechts(mm) | 25 | Ausführung 1 | aushängbar | Benennung | Scharnier |
Material Komponente | Edelstahl | Produkttyp | Scharnier aushängbar | Gewicht(kg) | 0,1493 |
PL Edelstahl | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere aushängbar aus Edelstahl (K1342), die Teilenummer ist K1342.06251616.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1342.06251616.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften