Scharniere aus Edelstahl (K1343)

Scharniere aus Edelstahl (K1343)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4401

· Ausführung: hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1343.04191212

Teilenummer
K1343.04191212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.10 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 30 Tragkraft(N) 1000 Material Grundkörper Edelstahl A4
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Oberfläche Grundkörper hochglanzpoliert A=Länge(mm) 38
B2(mm) 14 B3(mm) 8 D1(mm) 4,5
D2(mm) 3 H(mm) 9,5 H1(mm) 5,5
Befestigungsart Befestigungsbohrungen A1=Bohrungsabstand links(mm) 11,5 A2=Bohrungsabstand rechts(mm) 11,5
A3=Flügellänge links(mm) 19 A4=Flügellänge rechts(mm) 19 Benennung Scharnier
F1(N) 700 F2(N) 450 Material Komponente Edelstahl
Produkttyp Scharnier Gewicht(kg) 0,0375 PL Edelstahl true

Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere aus Edelstahl (K1343), die Teilenummer ist K1343.04191212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1343.04191212.

Technischer Support