Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1345.06261515 |
K1345.06301818 |
K1345.06392323 |
K1345.06442525 |
K1345.06583333 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge (mm) | A1=Bohrungsabstand links (mm) | A2=Bohrungsabstand rechts (mm) | A3=Flügellänge links (mm) | A4=Flügellänge rechts (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 900 | 625 | 0,1371 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 1000 | 710 | 0,1617 | ||
31.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 1200 | 500 | 0,2066 | ||
34.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 1200 | 450 | 0,2205 | ||
41.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 1200 | 350 | 0,2807 |
Loading...
B=Breite(mm) | 48 | Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | hochglanzpoliert | Ausführung 2 | rechts | B2(mm) | 28 |
B3(mm) | 10 | D1(mm) | 6,6 | D2(mm) | 6 |
H(mm) | 16 | H1(mm) | 9 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
Ausführung 1 | aushängbar | Benennung | Scharnier | Material Komponente | Edelstahl |
Produkttyp | Scharnier aushängbar | PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge(mm)
A1=Bohrungsabstand links(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts(mm)
A3=Flügellänge links(mm)
A4=Flügellänge rechts(mm)
F1(N)
F2(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften