Scharniere Edelstahl aushängbar, links (K1345)

Scharniere Edelstahl aushängbar, links (K1345)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4401, 1.4104

· Ausführung: hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1345.16261515
K1345.16301818
K1345.16392323
K1345.16442525
K1345.16583333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

26.39 €

1 4 Arbeitstage 52151526269006250,1355

26.74 €

1 4 Arbeitstage 5917,517,529,529,510007100,1592

31.76 €

1 4 Arbeitstage 7722,522,538,538,512005000,2005

34.34 €

1 4 Arbeitstage 87252543,543,512004500,2211

41.24 €

1 4 Arbeitstage 11532,532,557,557,512003500,2836

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 48 Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401
Oberfläche Grundkörper hochglanzpoliert Ausführung 2 links B2(mm) 28
B3(mm) 10 D1(mm) 6,6 D2(mm) 6
H(mm) 16 H1(mm) 9 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Ausführung 1 aushängbar Benennung Scharnier Material Komponente Edelstahl
Produkttyp Scharnier aushängbar PL Edelstahl true

Technischer Support