Anschraubscharniere einstellbar Edelstahl (K1346)

Anschraubscharniere einstellbar Edelstahl (K1346)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4571, hohe Korrosionsbeständigkeit

· Ausführung: seidenmatt poliert

· ±4 mm höhenverstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1346.06884617

Teilenummer
K1346.06884617
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.96 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 100 Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4571
Oberfläche Grundkörper seidenmatt poliert Ausführung 2 einstellbar A=Länge(mm) 114
B2(mm) 80 B3(mm) 10 D1(mm) 6,3
D2(mm) 8 H(mm) 28 H1(mm) 6
Befestigungsart Befestigungsbohrungen A1=Bohrungsabstand links(mm) 17 A2=Bohrungsabstand rechts(mm) 46
A3=Flügellänge links(mm) 26 A4=Flügellänge rechts(mm) 88 Ausführung 1 anschraubbar
Benennung Scharnier Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier
Gewicht(kg) 0,5756 PL Edelstahl true

Sie befinden sich auf der Seite für Anschraubscharniere einstellbar Edelstahl (K1346), die Teilenummer ist K1346.06884617.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1346.06884617.

Technischer Support