Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form C, rechte Version (K1347)

Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form C, rechte Version (K1347)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4301

· Ausführung: matt poliert

· Für innenliegende Türen

· Schmierbar über Schmiernippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1347.0541041222200

Teilenummer
K1347.0541041222200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.82 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 80 Material Grundkörper Edelstahl A2 Oberfläche Grundkörper matt poliert
Form C Ausführung 2 aushängbar A=Länge(mm) 82
B2(mm) 64 B3(mm) 8 D=Durchmesser(mm) 12
D1(mm) 5,8 D2(mm) 7 H(mm) 7
H1(mm) 3,5 H2(mm) 2,5 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
A1=Bohrungsabstand links(mm) 22 A2=Bohrungsabstand rechts(mm) 22 A3=Flügellänge links(mm) 41
A4=Flügellänge rechts(mm) 41 Ausführung 1 anschraubbar Benennung Scharnier
F1(N) 5000 F2(N) 225 Form-Typ rechte Version
Produkttyp Scharnier Gewicht(kg) 0,1603 PL Edelstahl true

Sie befinden sich auf der Seite für Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form C, rechte Version (K1347), die Teilenummer ist K1347.0541041222200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1347.0541041222200.

Technischer Support