Scharniere aus Edelstahl, mit Befestigungsschraube (K1853)

Scharniere aus Edelstahl, mit Befestigungsschraube (K1853)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Rechts / links einsetzbar

· Beidseitig verschweißter Scharnierstift

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1853.05211212
K1853.06251515
K1853.08311818
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
A=Länge
(mm)
B1
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
S
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
H=Höhe
(mm)
L
(mm)
Gewicht
(kg)

32.79 €

1 4 Arbeitstage 40422510,2M5512,512,521216500125010,6120,0790

36.44 €

1 4 Arbeitstage 50503012M66151525258250140012,5120,1357

51.00 €

1 4 Arbeitstage 60633615,3M88181831,531,59000150016,614,50,2727

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Befestigungsart Befestigungsschrauben
Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier PL Edelstahl true

Technischer Support