Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1347.063011619320 |
K1347.063011619321 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | matt poliert | 16 | 18 | 9 | 3,75 | - | 2500 | 0,3046 | true | ||
16.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | 16,5 | 19 | 9,5 | 4 | 7000 | 1300 | 0,3067 | false |
Loading...
B=Breite(mm) | 65 | Form | B | A=Länge(mm) | 146 |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 51 | B3(mm) | 7 | D1(mm) | 6,6 |
D2(mm) | 8 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | A1=Bohrungsabstand links(mm) | 32 |
A2=Bohrungsabstand rechts(mm) | 19 | A3=Flügellänge links(mm) | 116 | A4=Flügellänge rechts(mm) | 30 |
Ausführung 1 | anschraubbar | Benennung | Scharnier | Form-Typ | gekürzter Schenkel |
Produkttyp | Scharnier |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
F1(N)
F2(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften