Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form A, langer Schenkel (K1347)

Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form A, langer Schenkel (K1347)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4301

· Ausführung: matt poliert

· Für innenliegende Türen

· Schmierbar über Schmiernippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1347.06701161932
K1347.067011619321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

34.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A21.4301matt poliert161893,75-25000,3581true

16.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt16,5199,54750013000,3502false

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 65 Form A A=Länge(mm) 186
B2(mm) 51 B3(mm) 7 D1(mm) 6,6
D2(mm) 8 Befestigungsart Befestigungsbohrungen A1=Bohrungsabstand links(mm) 32
A2=Bohrungsabstand rechts(mm) 19 A3=Flügellänge links(mm) 116 A4=Flügellänge rechts(mm) 70
Ausführung 1 anschraubbar Benennung Scharnier Form-Typ langer Schenkel
Produkttyp Scharnier

Technischer Support