Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1347.074404427272 |
K1347.074404427273 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | verchromt | 0,1700 | ||
6.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | matt vermessingt | 0,1807 |
Loading...
B=Breite(mm) | 89 | Material Grundkörper | Stahl | Form | E |
---|---|---|---|---|---|
A=Länge(mm) | 89 | B2(mm) | 71,4 | B3(mm) | 8,8 |
D=Durchmesser(mm) | 10,6 | D1(mm) | 7 | D2(mm) | 6 |
H(mm) | 6 | H1(mm) | 3 | H2(mm) | 2,2 |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | A1=Bohrungsabstand links(mm) | 27,2 | A2=Bohrungsabstand rechts(mm) | 27,2 |
A3=Flügellänge links(mm) | 44,5 | A4=Flügellänge rechts(mm) | 44,5 | Ausführung 1 | anschraubbar |
Benennung | Scharnier | F1(N) | 5000 | F2(N) | 1500 |
Form-Typ | rechteckig | Produkttyp | Scharnier | PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften