Scharnier aus Edelstahl (K1348)

Scharnier aus Edelstahl (K1348)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4401, 1.4305

· Ausführung: seidenmatt poliert

· Gut geeignet bei schmalen Rahmenkonstruktionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1348.0540073000

Teilenummer
K1348.0540073000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.35 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 60 Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401
Farbe Grundkörper poliert A=Länge(mm) 47 B2(mm) 40
B3(mm) 10 D1(mm) 5,3 D2(mm) 6,5
H(mm) 19,5 H1(mm) 6 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
A1=Bohrungsabstand links(mm) 30 A3=Flügellänge links(mm) 40 Benennung Scharnier
Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier Gewicht(kg) 0,1724
PL Edelstahl true

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier aus Edelstahl (K1348), die Teilenummer ist K1348.0540073000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1348.0540073000.

Technischer Support