Anschraubscharniere aus Edelstahl (K1349)

Anschraubscharniere aus Edelstahl (K1349)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4301

· Ausführung: matt poliert

· Für innenliegende Türen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1349.06371919
K1349.07502424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Form A=Länge
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
Gewicht
(kg)

23.45 €

1 4 Arbeitstage 102A75110766,73,8218,518,537,537,527,527,525250,2489

35.10 €

1 4 Arbeitstage 114B100120887,34,3324245050404028,528,50,3390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragkraft(N) 8000 Material Grundkörper Edelstahl A2 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301
Oberfläche Grundkörper matt poliert B3(mm) 13 D2(mm) 8
H(mm) 14 Befestigungsart Befestigungsbohrungen Ausführung 1 anschraubbar
Benennung Scharnier Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier
PL Edelstahl true

Technischer Support