Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion, Form A (K1518)

Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion, Form A (K1518)
· Konstantes Drehmoment

· Stabiles Drehmoment

· Korrosionsbeständig

· ansprechendes Design

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1518.55853
K1518.55855
K1518.65858
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
S
(mm)
max. Drehmoment
(Nm)
Gewicht
(kg)

51.07 €

1 4 Arbeitstage 553812230,1213

56.37 €

1 4 Arbeitstage 553816250,1825

70.83 €

1 4 Arbeitstage 655018380,2515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 85 Material Grundkörper Edelstahl A2 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4310
Form A B1(mm) 48 D(mm) 6,3
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Ausführung 1 mit voreingestellter Friktion Benennung Scharnier
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support