Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,50 Nm (K1665)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,50 Nm (K1665)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstöffnend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1665.35600
K1665.356001
K1665.35602
K1665.356021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Ausführung 1 Benennung Produkttyp Gewicht
(kg)

27.89 €

1 4 Arbeitstage farblosFeder öffnendFederscharnierFederscharnier0,0200

28.46 €

1 4 Arbeitstage schwarzFeder öffnendFederscharnierFederscharnier0,0200

20.72 €

1 4 Arbeitstage farblosohne FederScharnierScharnier0,0180

21.15 €

1 4 Arbeitstage schwarzohne FederScharnierScharnier0,0180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 60 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
A=Länge(mm) 35 A1(mm) 21 B1(mm) 30
D(mm) 3,5 D1(mm) 10 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
S(mm) 3,3 F1(N) 2700 F2(N) 4200
PL Edelstahl false

Technischer Support