Scharniere aus Edelstahl (K1809)

Scharniere aus Edelstahl (K1809)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiet: Lebensmittelindustrie, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie, Pharmaindustrie

· poliert oder gestrahlt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1809.57300
K1809.57301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Gewicht
(kg)

35.97 €

1 4 Arbeitstage poliert0,1118

37.00 €

1 4 Arbeitstage gestrahlt0,1124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 30 Material Grundkörper Edelstahl A2 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301
Form A A=Länge(mm) 57 A1(mm) 26
A2(mm) 29,5 A3(mm) 10 A4(mm) 12
B1(mm) 16 B2(mm) 9,5 D(mm) M5
H(mm) 10 Befestigungsart schweißbar A5(mm) 5
Benennung Scharnier D1=Durchmesser(mm) 4 Form-Typ oval
Produkttyp Scharnier aushängbar PL Edelstahl true

Technischer Support