Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube, Form A (K1810)

Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube, Form A (K1810)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiet: Lebensmittelindustrie, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie, Pharmaindustrie

· poliert oder gestrahlt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1810.82650
K1810.82651
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Gewicht
(kg)

34.47 €

1 4 Arbeitstage poliert0,1947

35.66 €

1 4 Arbeitstage gestrahlt0,1965

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 65 Material Grundkörper Edelstahl A2 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301
Form A A=Länge(mm) 82 A1(mm) 32
A2(mm) 23 A3(mm) 25 B1(mm) 32
D(mm) M6 H(mm) 4 Befestigungsart schweißbar
Benennung Scharnier Form-Typ oval L(mm) 50
Produkttyp Scharnier mit Klemmfunktion PL Edelstahl true

Technischer Support