Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1852.05211212 |
K1852.06251515 |
K1852.06252815 |
K1852.06382828 |
K1852.08311818 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | A=Länge (mm) | B1 (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | S (mm) | A1=Bohrungsabstand links (mm) | A2=Bohrungsabstand rechts (mm) | A3=Flügellänge links (mm) | A4=Flügellänge rechts (mm) | F1 (N) | F2 (N) | H=Höhe (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 42 | 25 | 10,2 | 5,2 | 5 | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 9900 | 1800 | 10,6 | 0,0639 | ||
17.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 9900 | 1800 | 12,5 | 0,1210 | ||
19.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 15 | 28 | 25 | 38 | 10800 | 1500 | 12,5 | 0,1483 | ||
20.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 76 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 28 | 28 | 38 | 38 | 10800 | 1500 | 12,5 | 0,1811 | ||
20.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 63 | 36 | 15,3 | 8,3 | 8 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 9900 | 1800 | 16,6 | 0,2281 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier | PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
A=Länge(mm)
B1(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
S(mm)
A1=Bohrungsabstand links(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts(mm)
A3=Flügellänge links(mm)
A4=Flügellänge rechts(mm)
F1(N)
F2(N)
H=Höhe(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften