Rohrverbinder Flansch Aluminium, Langloch (K0479)

Rohrverbinder Flansch Aluminium, Langloch (K0479)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0479.512
K0479.514
K0479.515
K0479.516
K0479.518
K0479.520
K0479.525
K0479.530
K0479.540
K0479.550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Breite
(mm)
H
(mm)
L=Höhe
(mm)
Lochbild M=Länge
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
U
(mm)
Gewicht
(kg)

14.29 €

1 4 Arbeitstage 5,5* (2x)3132,5-12,11825353538411505-23M6x20400,0741

14.29 €

1 4 Arbeitstage 5,5 (2x)3132,5-14,118253535-412505-23M6x20400,0692

14.29 €

1 4 Arbeitstage 5,5 (2x)3132,5-15,118253535-412505-23M6x20400,0655

14.29 €

1 4 Arbeitstage 5,5* (2x)3132,5-16,11825353538411505-23M6x20400,0669

14.29 €

1 4 Arbeitstage 5,5 (2x)3132,5-18,118253535-412505-23M6x20400,0603

15.26 €

1 4 Arbeitstage 6,5* (2x)5053-20,13040405553631787-33M8x25600,1967

15.26 €

1 4 Arbeitstage 6,5* (2x)5053-25,13040405553631787-33M8x25600,1793

15.26 €

1 4 Arbeitstage 6,5* (2x)5053-30,13040405553631787-33M8x25600,1625

25.71 €

1 4 Arbeitstage 8,5* (4x)70745240,174256608080873105106040M10x30820,4190

26.29 €

1 4 Arbeitstage 10,5* (4x)83856050,225066659098983128146245M10x351000,6533

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Rundrohre Ausführung 1 mit Flansch Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support