Rohrverbinder Flansch Aluminium (K0479) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder Flansch Aluminium (K0479)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0479.5220
K0479.5225
K0479.5230
K0479.5240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Breite
(mm)
H
(mm)
L=Höhe
(mm)
M=Länge
(mm)
S
(mm)
Gewicht
(kg)

22.51 €

1 4 Arbeitstage 7624620,2304545755752,575M8x500,2955

22.51 €

1 4 Arbeitstage 7624625,2304545755752,575M8x500,2857

22.51 €

1 4 Arbeitstage 7624630,2304545755752,575M8x500,2699

25.33 €

1 4 Arbeitstage 9755740,24060601007670100M8x700,5578

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Rundrohre Ausführung 1 mit Flansch Benennung Rohrverbinder
N(mm) 10 Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support