Rohrverbinder Flansch Kunststoff (K0480) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder Flansch Kunststoff (K0480)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0480.30

Teilenummer
K0480.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Ausführung 2 für Vierkantrohre
A=Innenvierkant(mm) 30 Ausführung 1 mit Flansch Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Komponente verzinkt Gewicht(kg) 0,1105 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Flansch Kunststoff (K0480), die Teilenummer ist K0480.30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0480.30.

Technischer Support