Rohrverbinder Flansch Aluminium (K0480)

Rohrverbinder Flansch Aluminium (K0480)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0480.5225
K0480.5230
K0480.5240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Innenvierkant
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Gewicht
(kg)

22.08 €

1 4 Arbeitstage 7756252,5754625,330454557M8x500,2750

22.08 €

1 4 Arbeitstage 7756252,5754630,330454557M8x500,2596

24.91 €

1 4 Arbeitstage 910075701005740,440606076M8x700,5385

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Vierkantrohre Ausführung 1 mit Flansch Benennung Rohrverbinder
N(mm) 10 Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support