Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0442.40232300 |
K0442.40232308 |
K0442.40232310 |
K0442.40232500 |
K0442.40232508 |
K0442.40232510 |
K0442.45252500 |
K0442.45252508 |
K0442.45252510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1=Bohrungsabstand links (mm) | A2=Bohrungsabstand rechts (mm) | Führungsnasen für Nut | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22,5 | 22,5 | - | 0,2274 | ||
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22,5 | 22,5 | 8 | 0,2323 | ||
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22,5 | 22,5 | 10 | 0,2284 | ||
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22,5 | 25 | - | 0,2277 | ||
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22,5 | 25 | 8 | 0,2282 | ||
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22,5 | 25 | 10 | 0,2305 | ||
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 25 | - | 0,2274 | ||
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 25 | 8 | 0,2284 | ||
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 25 | 10 | 0,2299 |
Loading...
B=Breite(mm) | 40 | Material Grundkörper | Zink | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | A=Länge(mm) | 74 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
Ausführung 1 | mit Klemmfunktion | Benennung | Scharnier | F1(N) | 1500 |
F2(N) | 650 | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
Produkttyp | Scharnier mit Klemmfunktion |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1=Bohrungsabstand links(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts(mm)
Führungsnasen für Nut
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften