Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff, mit Innenverzahnung (K0487)

Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff, mit Innenverzahnung (K0487)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Kombinierbar mit Rohrverbinder Gelenkfüße mit Außenverzahnung

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0487.18
K0487.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
N
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G=Breite
(mm)
H=Länge
(mm)
K
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S T
(mm)
Gewicht
(kg)

1.82 €

1 4 Arbeitstage 55,3 (2x)15256,125405035-204,55,5M6-DIN 98550,0234

4.05 €

1 4 Arbeitstage 7,56,5 (4x)2237,58,1406075756032,56,68,2M8-DIN 98570,0855

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Ausführung 1 mit Fuß Benennung Rohrverbinder
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt Produkttyp mit Innenverzahnung
RoHS true

Technischer Support