Reduzierhülsen für Rundrohre (K0491)

Reduzierhülsen für Rundrohre (K0491)
· Zum Klemmen von kleineren Rohren

· Umstellung von Vierkant- auf Rundrohre möglich

· Werkstoff: Thermoplast

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0491.03020
K0491.03025
K0491.03030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

2.78 €

1 4 Arbeitstage Ø 20,250,0310

2.78 €

1 4 Arbeitstage Ø 25,250,0269

2.78 €

1 4 Arbeitstage Ø 30,250,0168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Passend zu 29002 / 29004 / 29008 / 290
Ausführung 2 für Rundrohre B(mm) 30,3 Benennung Reduzierhülse
L(mm) 45 RoHS true

Technischer Support