Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium, mit Innenverzahnung (K0487)

Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium, mit Innenverzahnung (K0487)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Kombinierbar mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0487.518
K0487.530
K0487.540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
N
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Breite
(mm)
H=Länge
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
S Gewicht
(kg)

14.62 €

1 4 Arbeitstage 55,3 (2x)1372550353832,520M60,0380

15.46 €

1 4 Arbeitstage 7,56,5 (4x)1694075755752,533M80,1510

25.82 €

1 4 Arbeitstage 108,5 (4x)221156100100767244M100,3750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 1 mit Fuß Benennung Rohrverbinder
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt Produkttyp mit Innenverzahnung
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support