Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0488.18 |
K0488.30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | N (mm) | A=Innendurchmesser (mm) | B=Innendurchmesser (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | O (mm) | P (mm) | S | T (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 18 | 18 | 30 | 25 | 26,5 | 30 | 25 | 27,5 | 94 | 45 | 14 | 21 | M6x18 | M6x18 | 0,0542 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52,5 | 30 | 30 | 45 | 40 | 41,5 | 45 | 40 | 43 | 143,5 | 68 | 22,5 | 28,5 | M8x25 | M8x25 | 0,1605 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Ausführung 1 | für Rundrohre | Ausführung 2 | Gelenk |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Rohrverbinder | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
Produkttyp | ohne Verzahnung | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
N(mm)
A=Innendurchmesser(mm)
B=Innendurchmesser(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
L(mm)
M(mm)
O(mm)
P(mm)
S
T(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften