Rohrverbinder Gelenk Aluminium (K0488)

Rohrverbinder Gelenk Aluminium (K0488)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0488.512
K0488.514
K0488.516
K0488.518
K0488.520
K0488.525
K0488.530
K0488.540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S Gewicht
(kg)

27.82 €

1 4 Arbeitstage 12,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,1285

27.82 €

1 4 Arbeitstage 14,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,0566

27.82 €

1 4 Arbeitstage 16,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,1149

27.82 €

1 4 Arbeitstage 18,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,1061

37.42 €

1 4 Arbeitstage 20,120,1454042404043138147733352M8x350,3784

37.42 €

1 4 Arbeitstage 25,125,1454042404043138147733352M8x350,3480

37.42 €

1 4 Arbeitstage 30,130,1454042404043138147733352M8x350,3009

52.60 €

1 4 Arbeitstage 40,240,26056575656601882001004869M10x500,7904

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 1 für Rundrohre Ausführung 2 Gelenk
Benennung Rohrverbinder Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente verzinkt Produkttyp ohne Verzahnung RoHS true

Technischer Support