Rohrverbinder Gelenk Kunststoff mit Kugelgelenk (K0489)

Rohrverbinder Gelenk Kunststoff mit Kugelgelenk (K0489)
· Flexible Anbindung über Universal-Anschlussplatte

· 60° frei schwenkbar / 360° drehbar

· Hochfeste Klemmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0489.181

Teilenummer
K0489.181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.16 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast N(mm) 90 A=Innendurchmesser(mm) 18,1
Ausführung 1 Gelenk Ausführung 2 für Rundrohre B=Innendurchmesser(mm) 5,5
Benennung Rohrverbinder C(mm) 21 D(mm) M5X10
E(mm) 30 F(mm) 15 Form-Typ mit Kugelgelenk
G(mm) 40 H(mm) 20 K(mm) 30
L(mm) 66 M(mm) 30 Material Komponente Stahl
Mb(Nm) 8 Oberfläche Komponente verzinkt P(mm) 45
R(mm) 43 Gewicht(kg) 0,0800 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Gelenk Kunststoff mit Kugelgelenk (K0489), die Teilenummer ist K0489.181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0489.181.

Technischer Support