Rohrverbinder Gelenk Aluminium (K0489)

Rohrverbinder Gelenk Aluminium (K0489)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0489.512
K0489.514
K0489.516
K0489.518
K0489.520
K0489.525
K0489.530
K0489.540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S Gewicht
(kg)

27.82 €

1 4 Arbeitstage 12,112,1252629,44488442137,5M6x180,1272

27.82 €

1 4 Arbeitstage 14,114,1252629,44488442137,5M6x180,1196

27.82 €

1 4 Arbeitstage 16,116,1252629,44488442137,5M6x180,1170

27.82 €

1 4 Arbeitstage 18,118,1252629,44488442137,5M6x180,1071

37.42 €

1 4 Arbeitstage 20,120,145404073146733351M8x350,4215

37.42 €

1 4 Arbeitstage 25,125,145404073146733351M8x350,3754

37.42 €

1 4 Arbeitstage 30,130,145404073146733351M8x350,3044

52.60 €

1 4 Arbeitstage 40,1540,156056561002001004870M10x500,8451

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 1 Gelenk Ausführung 2 für Rundrohre
Benennung Rohrverbinder Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente verzinkt Produkttyp ohne Verzahnung RoHS true

Technischer Support