Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk, Form A (K0489)

Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk, Form A (K0489)
· Flexible Anbindung über Universal-Anschlussplatte

· 60° frei schwenkbar / 360° drehbar

· Hochfeste Klemmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0489.5181

Teilenummer
K0489.5181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.36 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium N(mm) 88 A=Innendurchmesser(mm) 18,1
Ausführung 1 Gelenk Ausführung 2 für Rundrohre B=Innendurchmesser(mm) 5,5
Benennung Rohrverbinder C(mm) 21 D(mm) M5X10
E(mm) 25 F(mm) 15 Form A
Form-Typ mit Kugelgelenk G(mm) 40 H(mm) 20
K(mm) 30 L(mm) 65 M(mm) 30
Material Komponente Stahl Mb(Nm) 9 O(mm) 62
Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt P(mm) 44
Gewicht(kg) 0,1510 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk, Form A (K0489), die Teilenummer ist K0489.5181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0489.5181.

Technischer Support