Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0489.5301
Material Grundkörper | Aluminium | N(mm) | 146 | A=Innendurchmesser(mm) | 30,1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Gelenk | Ausführung 2 | für Rundrohre | Benennung | Rohrverbinder |
C(mm) | 30 | D(mm) | M6 | D1(mm) | 5,8 |
E(mm) | 45 | Form | B | Form-Typ | mit Kugelgelenk |
H(mm) | 16 | J(mm) | 34 | K(mm) | 38,1 |
L(mm) | 103 | M(mm) | 60 | Material Komponente | Stahl |
Mb(Nm) | 40 | O(mm) | 84 | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen |
Oberfläche Komponente | verzinkt | P(mm) | 73 | W(mm) | 30,2 |
Gewicht(kg) | 0,4360 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk, Form B (K0489), die Teilenummer ist K0489.5301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0489.5301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften