Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0490.18 |
K0490.30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | N (mm) | A=Innendurchmesser (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G=Breite (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 18 | 5,3 (2x) | 30 | 25 | 26,5 | 40 | 50 | 20 | - | 65 | 35 | 21 | 34 | M6x18 | 0,0461 | ||
7.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7,5 | 30 | 6,5 (4x) | 45 | 40 | 41,5 | 60 | 75 | 32,5 | 60 | 100,5 | 75 | 28,5 | 52,5 | M8x25 | 0,1503 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Ausführung 1 | mit Gelenkfuß | Ausführung 2 | für Rundrohre |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Rohrverbinder | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
Produkttyp | ohne Verzahnung | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
N(mm)
A=Innendurchmesser(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G=Breite(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
O(mm)
P(mm)
R(mm)
S
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften