Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1874.010X2000 |
K1874.010X5000 |
K1874.011X3000 |
K1874.011X5000 |
K1874.012X3000 |
K1874.012X5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | D1 (mm) | P=Kabellänge (mm) | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | Anzahl Biegezyklen max. | Bemessungs- Stoßspannung (V) | Bemessungsstrom (40 °C) (A) | Betriebsspannung (V) | Biegeradius Kabel fest | Halogenfrei | L (mm) | Leiterwiderstand (20 °C) (Ω/km) | Material Komponente | Prüfspannung (V) | Temperaturbereich Kabel bewegt | Temperaturbereich Kabel fest | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-polig | 4,1 | 2000 | 3 x 0,25 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | ja | 32 | 79 | Polyurethan | 2500 AC | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,0750 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3-polig | 4,1 | 5000 | 3 x 0,25 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | ja | 32 | 79 | Polyurethan | 2500 AC | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1141 | ||
11.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4-polig | 4,8 | 3000 | 4 x 0,25 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | nein | 32 | 79 | PVC | 2000 AC | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,1140 | ||
12.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4-polig | 4,8 | 5000 | 4 x 0,25 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | nein | 32 | 79 | PVC | 2000 AC | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,2300 | ||
35.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-polig | 5,5 | 3000 | 8 x 0,14 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 6 x D1 | nein | 34 | 78 | Polyurethan | 3000 AC | -15 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,1124 | ||
45.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-polig | 5,5 | 5000 | 8 x 0,14 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 6 x D1 | nein | 34 | 78 | Polyurethan | 3000 AC | -15 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,1783 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Schraubanschluss | Benennung | Steckverbinder | Biegeradius Kabel bewegt | ≥ 10 x D1 |
EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt | Farbe Komponente | schwarz | Form-Typ | Buchse gerade |
Nennspannung(V) | 300 AC | Schutzart | IP65/IP67 | PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
D1(mm)
P=Kabellänge(mm)
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt
Anzahl Biegezyklen max.
Bemessungs- Stoßspannung(V)
Bemessungsstrom (40 °C)(A)
Betriebsspannung(V)
Biegeradius Kabel fest
Halogenfrei
L(mm)
Leiterwiderstand (20 °C)(Ω/km)
Material Komponente
Prüfspannung(V)
Temperaturbereich Kabel bewegt
Temperaturbereich Kabel fest
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften